chainflex® kontrolni kabl CF10.UL

CF10.UL.02.04 product image
igus-icon-lupe
1. Opterećenje ekstrudirana, vatrostalan TPE smeša 2. Izuzetno fleksibilno pletenje od kalaisanih bakarnih žica 3. Opterećenje ekstrudirana, popunjavanje umetaka TPE smeša 4. Mehanički visokokvalitetna TPE smeša 5. Užareni provodnik u posebno savitljivoj verziji sastavljen od golih bakarnih žica 6. Element sa visokom zateznom čvrstoćom u centru
igus-icon-lupe
CF10.UL.02.04 product image
igus-icon-lupe
1 iz 3
CF10.UL.02.04 product image
1. Opterećenje ekstrudirana, vatrostalan TPE smeša 2. Izuzetno fleksibilno pletenje od kalaisanih bakarnih žica 3. Opterećenje ekstrudirana, popunjavanje umetaka TPE smeša 4. Mehanički visokokvalitetna TPE smeša 5. Užareni provodnik u posebno savitljivoj verziji sastavljen od golih bakarnih žica 6. Element sa visokom zateznom čvrstoćom u centru
CF10.UL.02.04 product image
  • Za ekstremno teške aplikacije
  • TPE spoljašnji mantil
  • Spoljašnji širm
  • Otporan na rashladnu tečnost
  • Fleksibilan na niskim temperaturama
  • Hidroliza i otporna na mikrobe
  • Otpornost na plamen
  • Bez silikona
  • Otporan na UV zračenje
  • Bez PVC-a
  • Otporni na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporni na bio ulja (prema VDMA 24568 sa Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • CFRIP®
  • Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeit-dotCF10.UL.02.04
(4x0.25)C

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation