chainflex® control cable CF10

CF10.10.02 product image
igus-icon-lupe
CF10.10.02 product image
igus-icon-lupe
1 iz 2
CF10.10.02 product image
CF10.10.02 product image
  • Za najteže aplikacije
  • TPE spoljašnji mantil
  • Spoljašnji širm
  • Otporan na rashladnu tečnost
  • Fleksibilan na niskim temperaturama
  • Hidroliza i otporna na mikrobe
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • Otporan na UV zračenje
  • Bez PVC-a
  • Otporni na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporni na bio ulja (prema VDMA 24568 sa Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • CFRIP®
  • Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeit-dotCF10.10.02
(2x1.0)C

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation