chainflex® kontrolni kabl CF130.UL

CF130.03.02.UL product image
igus-icon-lupe
1. ekstrudirani omotač 2. Jezgra namotana u snopovima oko osnovni element visoke čvrstoće 3. Fino uvijena žica provodnik
igus-icon-lupe
1 iz 2
CF130.03.02.UL product image
1. ekstrudirani omotač 2. Jezgra namotana u snopovima oko osnovni element visoke čvrstoće 3. Fino uvijena žica provodnik
  • Za srednje teške aplikacije
  • Spoljašnji mantil od PVC-a
  • Otpornost na plamen
  • Bez silikona
  • Nije otporan na ulje
  • CFRIP®
  • Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeit-dotCF130.03.02.UL
2x0.34