Speedtec konektor, serija A, M23 spojnica sa centralnim prilogom, uključujući kontakti

MAT01723476 product image
igus-icon-lupe
MAT01723476 product image
igus-icon-lupe
MAT01723476 product image
igus-icon-lupe
MAT01723476 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723476 technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 5
Speedtec konektor, serija A, M23 spojnica sa centralnim prilogom, uključujući kontakti
Speedtec konektor, serija A, M23 spojnica sa centralnim prilogom, uključujući kontakti
Speedtec konektor, serija A, M23 spojnica sa centralnim prilogom, uključujući kontakti
Speedtec konektor, serija A, M23 spojnica sa centralnim prilogom, uključujući kontakti
Speedtec konektor, serija A, M23 spojnica sa centralnim prilogom, uključujući kontakti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materijal: legura cink/mesing, niklovan
  • Stepen zagađenja: 3
  • Klasa zaštite: IP 66/67 [priključen]
  • Kategorija prenapona: III
  • Raspon temperatura: -20 °C do +130 °C
  • Union matica/šraf: Mesing, niklovan
  • Materijal steznog prstena: mesing, niklovan
  • Kontakti: mesing, obloženo zlatom
  • Zaptivač: FPM/HNBR
  • Izolaciono telo: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tip kontakta: Prekidački pin
  • Tip priključka: spojnica sa centralnim prilogom
  • SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723476
E-Tip [8+1]-polni 3 kodirajuća mesta