Speedtec konektor, serija A, M23 signalni priključci, uklj. kontakti

MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 product image
igus-icon-lupe
MAT01723463 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723463 technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 5
Speedtec konektor, serija A, M23 signalni priključci, uklj. kontakti
Speedtec konektor, serija A, M23 signalni priključci, uklj. kontakti
Speedtec konektor, serija A, M23 signalni priključci, uklj. kontakti
Speedtec konektor, serija A, M23 signalni priključci, uklj. kontakti
Speedtec konektor, serija A, M23 signalni priključci, uklj. kontakti
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materijal: legura cink/mesing, niklovan
  • Stepen zagađenja: 3
  • Klasa zaštite: IP 66/67 [priključen]
  • Kategorija prenapona: III
  • Raspon temperatura: -20 °C do +130 °C
  • Union matica/šraf: Mesing, niklovan
  • Materijal steznog prstena: mesing, niklovan
  • Kontakti: mesing, obloženo zlatom
  • Zaptivač: FPM/HNBR
  • Izolaciono telo: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Kontakt tip: krimp čaura, prorezana
  • Plug tip: Signalni konektor SpeedTec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723463
P-Tip 16-polni 1 kodirajuće mesto