igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Materijal: legura cink/mesing, niklovan
- Stepen zagađenja: 3
- Klasa zaštite: IP 66/67 [priključen]
- Kategorija prenapona: III
- Raspon temperatura: -20 °C do +130 °C
- Union matica/šraf: Mesing, niklovan
- Materijal steznog prstena: mesing, niklovan
- Kontakti: mesing, obloženo zlatom
- Zaptivka: FPM/HNBR
- Izolaciono telo: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
- Tip kontakta: Crimp pin
- Tip priključka: spojnica sa centralnim prilogom
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179615
E-Tip [8+1]-polni 3 kodirajuća mesta