chainflex® motorni kabl CF35.UL

CF35.UL.10.04 product image
igus-icon-lupe
play iconCF35.UL.10.04 video
igus-icon-lupe
1 iz 2
CF35.UL.10.04 product image
CF35.UL.10.04 video
  • Za ekstremno teške aplikacije
  • TPE spoljašnji mantil
  • Spoljašnji širm
  • Hidroliza i otporna na mikrobe
  • Otpornost na plamen
  • Bez silikona
  • UV otpornost: Visoka
  • Otporni na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporni na bio ulja (prema VDMA 24568 sa Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • CFRIP®
  • Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeitCF35.UL.10.04
(4G1.0)C

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation