chainflex® motorni kabl CF30

CF30.15.04 product image
igus-icon-lupe
1. Pritisak liven PVC smeša koja popunjavanje umetaka i otporno na ulje 2. Mehanički visokokvalitetna TPE smeša sa posebno niskim kapacitetom 3. Posebno fleksibilna verzija napravljena od gole bakarne žice 4. visoka zatezna čvrstoća centar elementa
igus-icon-lupe
1 iz 2
CF30.15.04 product image
1. Pritisak liven PVC smeša koja popunjavanje umetaka i otporno na ulje 2. Mehanički visokokvalitetna TPE smeša sa posebno niskim kapacitetom 3. Posebno fleksibilna verzija napravljena od gole bakarne žice 4. visoka zatezna čvrstoća centar elementa
  • Za heavy-duty aplikacije
  • Spoljašnji mantil od PVC-a
  • Otpornost na plamen
  • Bez silikona
  • Otpornost na UV: srednja
  • Otporan na ulje (u skladu sa DIN EN 50363-4-1)
  • CFRIP®
  • Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeitCF30.15.04
4G1.5