chainflex® kabl za prenos podataka CF11

CF11.02.01.02 product image
igus-icon-lupe
play iconCF11.02.01.02 video
igus-icon-lupe
1 iz 2
CF11.02.01.02 product image
CF11.02.01.02 video
  • Za ekstremno teške aplikacije
  • TPE spoljašnji mantil
  • Spoljašnji širm
  • Otporni na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporni na bio ulja (prema VDMA 24568 sa Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • Hidroliza i otporna na mikrobe
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • Bez PVC-a
  • Otporan na UV zračenje
  • Garancija do 4 godine
igus-icon-lieferzeit-dotCF11.02.01.02
(2x0.25)C

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation