1 iz 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Broj dela: E7SM-0608-06
- Materijal: iglidur® E7
- Oblik: Cilindrični ležajevi
- Dimenzije:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Više iglidur® E7 delova
- Metod proizvodnje: Injekciono oblikovanje
- Radni vek:
- Odlična otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
- Dobra otpornost na habanje na srednjim temperaturama
- Izvrsni koeficijent trenja
- Niska apsorpcija vlažnosti
- Visoka otpornost na medije
- Otpornost na ivice pritiska
- Otporan na udarce i padove
- Otporan na prljavštinu i prašinu
For the first time, the material E7, well-known from drylin® linear technology, is also available as a plain bearing with a wide range of dimensions. Bearings made of the new material offer excellent coefficient of friction and wear with low to medium loads.Application areas:
packaging machines, textile machines, furniture design
packaging machines, textile machines, furniture design
Niste sigurni da li odgovara?