iglidur® J3B, valjkasti ležaj, mm - J3BSM

Dokazani dugotrajni materijal sada dostupan u crnoj boji

iglidur® J3B, valjkasti ležaj, mm - J3BSM
iglidur® J3B, valjkasti ležaj, mm - J3BSM drawing
1 iz 2
iglidur® J3B, valjkasti ležaj, mm - J3BSM
iglidur® J3B, valjkasti ležaj, mm - J3BSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Broj dela: J3BSM-0608-06
  • Materijal: iglidur® J3B
  • Oblik: Cilindrični ležajevi
  • Dimenzije:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Više iglidur® J3B delova
  • Metod proizvodnje: Injekciono oblikovanje
  • Radni vek:
Svojstva materijala:
  • Odlična otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
  • Veoma dobra otpornost na habanje pri srednjim temperaturama
  • Izvrsni koeficijenti trenja
  • Niska apsorpcija vlage
  • Dobra otpornost na habanje pod vodom
  • Visoka otpornost na medije
  • Otpornost na ivice pritiska
  • Otporan na udarce i padove
  • Otporan na prljavštinu i prašinu
The proven long-life material iglidur® J3 is now also available in black. The endurance runner has been specifically developed for pivoting and pulsating loads and is also resistant to media.Typical application areas:
Furniture technology, sports and leisure equipment, two-wheel technology
Niste sigurni da li odgovara?