iglidur® E7, valjkasti ležaj, mm - E7SM

Materijal čaure za oscilatorno kretanje

iglidur® E7, valjkasti ležaj, mm - E7SM
iglidur® E7, valjkasti ležaj, mm - E7SM drawing
1 iz 2
iglidur® E7, valjkasti ležaj, mm - E7SM
iglidur® E7, valjkasti ležaj, mm - E7SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Broj dela: E7SM-0608-06
  • Materijal: iglidur® E7
  • Oblik: Cilindrični ležajevi
  • Dimenzije:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Više iglidur® E7 delova
  • Metod proizvodnje: Injekciono oblikovanje
  • Radni vek:
Svojstva materijala:
  • Odlična otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
  • Dobra otpornost na habanje na srednjim temperaturama
  • Izvrsni koeficijent trenja
  • Niska apsorpcija vlažnosti
  • Visoka otpornost na medije
  • Otpornost na ivice pritiska
  • Otporan na udarce i padove
  • Otporan na prljavštinu i prašinu
For the first time, the material E7, well-known from drylin® linear technology, is also available as a plain bearing with a wide range of dimensions. Bearings made of the new material offer excellent coefficient of friction and wear with low to medium loads.Application areas:
packaging machines, textile machines, furniture design
Niste sigurni da li odgovara?