transportni valjak

U prodavnici transportnih valjaka od igusa pronaći ćete širok izbor izdržljivih transportnih valjaka koji će odgovarati i najzahtevnijim primenama. Rolnice su dostupne u prečnicima od 20 do 100 mm i dužinama do 1.500 mm. Bilo kao valjci za transportne trake u logistici ili kao preusmerivači za etiketiranje u prehrambenoj industriji, naši plastični, aluminijumski i inox valjci su otporni na habanje i, u zavisnosti od materijala, kompatibilni sa hranom. Takođe se odlikuju svojim tihim radom. Zahvaljujući upotrebi xiros ležajeva bez održavanja, transportni valjkovi su lagani i otporni na koroziju, čak i kada se koriste kontinuirano u izazovnim okruženjima kao što je hemijska industrija. Pored toga, mogu se proizvoditi prilagođeni transportni valjci, npr. transportni valjci sa osovinom, kako bi odgovarali posebnim dimenzijama ili opterećenjima. xiros transportni valjak je posebno pogodan za područja gde su sloboda od podmazivanja i higijena neophodni. Istražite naš asortiman i konfigurišite svoje prilagođene rolnice direktno na mreži, prilagođene vašim uslovima primene i zahtevima.

Broj proizvoda: 0
Nažalost, trenutno nema dostupnih proizvoda u ovoj kategoriji. Da li vam je potrebna podrška ili prilagođeno rešenje? Igus® LiveChat će vam odmah pomoći! Ili pošaljite nam poruku!

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation