Kuglični ležajevi sa plastičnim premazom

Kuglični ležajevi obloženi plastikom osiguravaju glatko kretanje i minimalizuju buku pri radu. Plastični premaz štiti i vodilicu i druge elemente u sistemu od habanja. Iako se razni materijali poput POM-a, PET-a, PA-a i TPE-a već koriste u industriji, igus se oslanja na svoje visoko efikasne plastike. Ovisno o proizvodu, mogu se koristiti u visokotemperaturnim rasponima do +150 °C i imaju vek trajanja više od tri puta duži od PA obloga. Proizvodi su 100% bez podmazivanja i održavanja, isplativi su i idealno pogodni za industrijsku upotrebu, posebno u hemijskoj i prehrambenoj industriji. Dostupni su u različitim varijantama za ispunjavanje specifičnih potreba korisnika. iglidur visokoperformansni plastici nude različite osobine koje se fleksibilno mogu prilagoditi pojedinačnim potrebama. Koja je prednost igusa? Postavite zavoj kao zaseban plastični prsten na svoj postojeći kuglični ležaj i dobićete potpuno funkcionalni, plastikom obloženi kuglični ležaj. Niste pronašli pravi proizvod? Kontaktirajte naše stručnjake za individualni savet ili koristite uslugu specijalnih delova.

Broj proizvoda: 0
Nažalost, trenutno nema dostupnih proizvoda u ovoj kategoriji. Da li vam je potrebna podrška ili prilagođeno rešenje? Igus® LiveChat će vam odmah pomoći! Ili pošaljite nam poruku!