Šta je krstasta linearna vođica?
Vodič sa ukrštenim valjcima se sastoji od
dve šine, koji su povezani nizom
cilindričnih rolnica. Ove rolnice su postavljene tako da se međusobno seku, omogućavajući
ravnomernu distribuciju opterećenja u svim pravcima. Ovo dovodi do
visoke čvrstoće i
preciznosti vođenja, što je posebno povoljno za primene sa velikim opterećenjima i uskim tolerancijama.
Gde se koristi vođenje sa krstastim valjcima?
Križni vodič sa rolnicama dostupan je u različitim veličinama i dizajnima kako bi ispunio specifične zahteve svake aplikacije. Može se koristiti u širokom spektru industrija, uključujući:
- Robotika
- Medicinska tehnologija
- Proizvodnja poluprovodnika
- Vakumske aplikacije
- Linearna i laserska podešavanja
- Optička industrija
Šta čini igus alternativu za linearne vođice sa krstastim valjcima tako posebnom?
Zahvaljujući svojoj inovativnoj tehnologiji,
xiros alternativa vođenju križnih rolnica nudi poboljšane performanse u mnogim oblastima primene.
Nisko trenje pri kotrljanju omogućava poboljšanu efikasnost i
smanjuje habanje. Pored toga, dizajn je
izuzetno tanak i omogućava primenu u skučenim prostorima za instalaciju. Štaviše, sa našim valjkastim vođicama možete uštedeti do
60% u poređenju sa konvencionalnim linearnim valjkastim vođicama. U pogledu održivosti, stoga je nenadmašan. Odsustvo maziva dovodi do
smanjenja održavanja i sprečava zagađenje životne sredine.
Predstavljamo našu alternativu uobičajenim krstastim vođicama

Tech up:
- Bez podmazivanja
- Nisko trenje kotrljanja
- Izuzetno uska

Troškovi dole:
- Do 60% isplativiji od klasičnih vođenje sa rolnicama

Dokaz:

Održivost:
- Prijateljski prema životnoj sredini, nisu potrebne dodatne maziva
- igus® podržava cirkularnu ekonomiju plastike i ulaže u hemijsku reciklažu. Više na: igus.eu/sustainability