- Temperatura primene: -40 °C do +80 °C
- Materijal prstena: xirodur® S180
- Materijal kaveza: PA (poliamid)
- Materijal sferne lopte: staklo
- Dostupno i sa kuglicama od nerđajućeg čelika
Change Language :
Tolerancije i merni sistem:
Tolerancije unutrašnjih i spoljašnjih prečnika zavise od veličine. To su često približno. ±0,05 mm prema nominalnoj dimenziji. Prstenovi ležaja su obično izliveni ubrizgavanjem i prirodno pokazuju određenu ovalnost. Iz tog razloga, klješta se koriste za merenje 90° u odnosu na tačku ubrizgavanja (ako je prisutna) preko cele širine ležaja. Dimenzije i tolerancije su dizajnirane tako da odgovaraju lakom utiskivanja pomoću H7 ugradnje, kao i osovini h6. Dodatno aksijalno osiguranje pomoću zaptivnog prstena (osovina) i šnalice (kućište) se preporučuje kako bi se sprečilo aksijalno pomeranje.

Preporuka za montažu:

1. montaža (tolerancija H7)
2. prednja strana (lopte vidljive)
3. zadnja strana (vidljiva korpa)
4. pritisnite kuglični ležaj sa prednje strane prvo
5. postavite osovinu (tolerancija h6) sa kosinom
6. mora se obezbediti aksijalni sigurnosni uređaj
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr