- Radna temperatura: od -40°C do +80°C
- Materijal prstena: xirodur® S180
- Materijal kaveza: PA (poliamid)
- Materijal sferna lopta: Nerđajući čelik
Change Language :
xirodur® S180 | Svestrani crni
Najširi spektar primena polimer kugličnih ležajeva pokriva xirodur® B180. Međutim, ako boja "bela" ne odgovara vašoj primeni, npr. ležaj je dizajniran kao vidljiv deo, materijal xirodur® S180 je pravi izbor. Ovaj materijal nudi gotovo identične tehničke specifikacije kao xirodur® B180, ali nije sasvim tako otporan na habanje. Njegova karakteristična osobina je crna boja, koja takođe nudi veću UV otpornost od xirodur® B180. Zbog toga je savršen za korišćenje na otvorenom.
Tipične oblasti primene:
Kada ga koristiti?
Kada ga ne koristiti?
Tolerancije i merni sistem:
tolerancije za unutrašnji i spoljni prečnik zavise od veličine za instalaciju. To su često približno. ±0.05mm od nominalne veličine. Prstenovi ležišta su obično brizgano i prirodno imaju određenu ovalnost. Zbog toga se klješta koristi za merenje pod uglom od 90° u odnosu na tačku ubrizgavanja (ako je dostupno) preko čitave širine ležišta. Dimenzije i tolerancije su dizajnirani tako da ispunjavaju lagano utiskivanje rukom kada se koristi H7 držač i h6 osovina. Dodatni pozicioni klin pomoću zaptivnog prstena (osovina) i zatezne spojnice (kućište) preporučuje se da se spreči aksijalno pomeranje.

Preporuka za instalaciju:

1. Kućište (tolerancija H7)
2. Prednji (lopte vidljive)
3. Zadnja strana (vidljiva korpa)
4. Utisnite kuglični ležaj, prednja strana prvo
5. Instalirajte osovinu (tolerancija h6) sa zakošenjem
6. Mora biti obezbeđen pozicioni klin
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr