- Radna temperatura: od -40°C do +80°C
- Materijal prstena: xirodur® B180
- Materijal kaveza: PA (poliamid)
- Materijal sferne lopte: staklo
Change Language :
xirodur® B180 | Svestrani
Najširi spektar primena polimer kugličnih ležajeva pokriva xirodur® B180. Ovaj materijal se smatra svestranim. Pored visoke otpornosti na habanje, materijal nudi dobru otpornost na hemikalije i srednje temperature. Mehaničke specifikacije su dobra kombinacija tvrdoće i fleksibilnosti. Ova opcija se isporučuje u kombinaciji sa PA kavezom.
Tipične oblasti primene:
Kada ga koristiti?
Kada ga ne koristiti?
Tolerancije i merni sistem:
tolerancije za unutrašnji i spoljni prečnik zavise od veličine za instalaciju. To su često približno. ±0.05mm od nominalne veličine. Prstenovi ležišta su obično brizgano i prirodno imaju određenu ovalnost. Zbog toga se klješta koristi za merenje pod uglom od 90° u odnosu na tačku ubrizgavanja (ako je dostupno) preko čitave širine ležišta. Dimenzije i tolerancije su dizajnirani tako da ispunjavaju lagano utiskivanje rukom kada se koristi H7 držač i h6 osovina. Dodatni pozicioni klin pomoću zaptivnog prstena (osovina) i zatezne spojnice (kućište) preporučuje se da se spreči aksijalno pomeranje.

Preporuka za instalaciju:

1. Kućište (tolerancija H7)
2. Prednji (lopte vidljive)
3. Zadnja strana (vidljiva korpa)
4. Utisnite kuglični ležaj, prednja strana prvo
5. Instalirajte osovinu (tolerancija h6) sa zakošenjem
6. Mora biti obezbeđen pozicioni klin
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr