igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 2
- Unutrašnji Ø: 20 mm, spoljašnji Ø: 100 mm
- Jednodelno isplativo rešenje u poređenju sa više komada
- Bez podmazivanja i otporan na koroziju
- Radna temperatura: -40 °C do +80 °C
- Materijal prstena: xirodur® B180
- Materijal kaveza: PA (poliamid)
- Materijal sferne lopte: staklo
- Takođe dostupno sa kuglicama od nerđajućeg čelika
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6004SW100-B180-10-GL
12
20