Točkić transportera xirodur® B180, large, nerđajući čelik

BB-6004SW100-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6004SW100-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 2
BB-6004SW100-B180-10-ES product image
BB-6004SW100-B180-10-ES technical drawing
  • Unutrašnji Ø: 20mm, spoljni Ø: 100mm
  • Jednodelno isplativo rešenje u poređenju sa višedelima
  • Bez podmazivanja i otporan na koroziju
  • Radna temperatura: od -40°C do +80°C
  • Materijal prstena: xirodur® B180
  • Materijal kaveza: PA (poliamid)
  • Materijal sferna lopta: Nerđajući čelik


Takođe dostupno sa staklenim kuglicama 

igus-icon-lieferzeit-dotBB-6004SW100-B180-10-ES
12
20

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation