- Dvostruka nosivost u poređenju sa jednorednim DIN verzijama
- Radna temperatura: od -40°C do +80°C
- Materijal prstena: xirodur® B180
- Materijal kaveza: PA (poliamid)
- Materijal sferna lopta: Nerđajući čelik
Change Language :
xirodur® B180 | Svestrani
Najširi spektar primena polimer kugličnih ležajeva pokriva xirodur® B180. Ovaj materijal se smatra svestranim. Pored visoke otpornosti na habanje, materijal nudi dobru otpornost na hemikalije i srednje temperature. Mehaničke specifikacije su dobra kombinacija tvrdoće i fleksibilnosti. Ova opcija se isporučuje u kombinaciji sa PA kavezom.
Tipične oblasti primene:
Kada ga koristiti?
Kada ga ne koristiti?
Tolerancije i merni sistem:
tolerancije za unutrašnji i spoljni prečnik zavise od veličine za instalaciju. To su često približno. ±0.05mm od nominalne veličine. Prstenovi ležajeva su obično izrađeni injekcionim kalupljenjem i prirodno imaju određenu ovalnost. Stoga se klješta koriste za merenje 90° do tačke ubrizgavanja (ako je dostupna) preko cele širine ležaja. Dimenzije i tolerancije su dizajnirani tako da ispunjavaju lagano utiskivanje rukom kada se koristi H7 držač i h6 osovina. Dodatni pozicioni klin pomoću zaptivnog prstena (osovina) i osigurača (kućište) preporučuje se kako bi se sprečio aksijalni pomak.

Preporuka za instalaciju:

1. Kućište (tolerancija H7)
2. Prednji (lopte vidljive)
3. Zadnja strana (vidljiva korpa)
4. Utisnite kuglični ležaj, prednja strana prvo
5. Instalirajte osovinu (tolerancija h6) sa zakošenjem
6. Mora biti obezbeđen pozicioni klin
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr