xiros® blok, samopodesiv, kuglice od nerđajućeg čelika

ESTM-BB1-P08-B180-ES product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-P08-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 2
ESTM-BB1-P08-B180-ES product image
ESTM-BB1-P08-B180-ES technical drawing
  • Za osovine Ø: 8, 10, 12mm
  • Dobra otpornost na hemikalije i morsku vodu
  • Sferični kuglični ležaj
  • Radna temperatura: od -40°C do +80°C
  • Materijal kućišta: igumid G
  • Materijal prstena: xirodur® B180
  • Materijal sferna lopta: Nerđajući čelik

  • Dostupno i sa staklenim kuglicama

igus-icon-lieferzeit-dotESTM-BB1-P08-B180-ES
8

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation