- Otpornost na temperaturu i hemijska otpornost
- Lagan
- Radna temperatura: od -100°C do +150°C
- Materijal prstena: xirodur® A500
- Materijal kaveza: PEEK (polietereterketon)
- Materijal kuglice: PAI (poliamid-imid)
Change Language :
xirodur® A500 | Specijalista
Materijal xirodur® A500 je specijalista za visoku hemijsku i temperaturnu otpornost. U kombinaciji sa kavezom od PEEK-a, ovaj materijal pokriva aplikacije sa stalnim radnim temperaturama od -100°C do +150°C i posebno je otporan na jake kiseline. Pored toga, pojedinačni delovi ove kombinacije materijala su u skladu sa FDA standardima. Zbog svoje prosečne otpornosti na habanje i više cene, ovaj materijal treba birati samo za takve aplikacije.
Tipične oblasti primene:
Kada ga koristiti?
Kada ga ne koristiti?
Tolerancije i merni sistem:
tolerancije za unutrašnji i spoljni prečnik zavise od veličine za instalaciju. To su često približno. ±0.05mm od nominalne veličine. Prstenovi ležišta su obično brizgano i prirodno imaju određenu ovalnost. Zbog toga se klješta koristi za merenje pod uglom od 90° u odnosu na tačku ubrizgavanja (ako je dostupno) preko čitave širine ležišta. Dimenzije i tolerancije su dizajnirani tako da ispunjavaju lagano utiskivanje rukom kada se koristi H7 držač i h6 osovina. Dodatni pozicioni klin pomoću zaptivnog prstena (osovina) i zatezne spojnice (kućište) preporučuje se da se spreči aksijalno pomeranje.

Preporuka za instalaciju:

1. Kućište (tolerancija H7)
2. Prednji (lopte vidljive)
3. Zadnja strana (vidljiva korpa)
4. Utisnite kuglični ležaj, prednja strana prvo
5. Instalirajte osovinu (tolerancija h6) sa zakošenjem
6. Mora biti obezbeđen pozicioni klin
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr