xiros® potisna podloška, xirodur® B180, kuglice od nerđajućeg čelika, mm

BB-626TW-B180-ES product image
igus-icon-lupe
<p>slim linija verzija</p>
igus-icon-lupe
BB-626TW-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 3
BB-626TW-B180-ES product image
<p>slim linija verzija</p>
BB-626TW-B180-ES technical drawing
  • Za osovine Ø: 6, 8, 10, 20, 30mm
  • Dobra otpornost na hemikalije i morsku vodu
  • Pogodno za kontakt s hranom
  • Dostupan je i kao slim linija (sufiks br. artikla -SL)
  • Radna temperatura: od -40°C do +80°C
  • Materijal prstena: xirodur® B180
  • Materijal sferna lopta: Nerđajući čelik


Takođe dostupno sa staklenim kuglicama

igus-icon-lieferzeit-dotBB-626TW-B180-ES
18.8
626
Niste sigurni da li odgovara?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation