xiros® aksijalni kuglični ležajevi, dvoredni, xirodur® B180, staklene kuglice, mm

BB-51104-B180-GL-D product image
igus-icon-lupe
BB-51104-B180-GL-D technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 2
BB-51104-B180-GL-D product image
BB-51104-B180-GL-D technical drawing
  • Za osovine Ø: 20mm
  • Veći kapacitet opterećenja
  • Dobra otpornost na hemikalije i morsku vodu
  • Radna temperatura: od -40°C do +80°C
  • Materijal prstena: xirodur® B180
  • Materijal sferne lopte: staklo

  • Dostupno i sa kuglicama od nerđajućeg čelika

igus-icon-lieferzeit-dotBB-51104-B180-GL-D
46.5
51104
Niste sigurni da li odgovara?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation