igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 2
- Za osovine Ø: 20, 25, 30 mm
- 1:1 zamena uobičajenih UC ležajeva sa kućištem
- Glatko funkcionisanje
- Radna temperatura: od -40°C do +80°C
- Materijal kućišta: sivi liv
- Materijal prstena: xirodur® B180
- Materijal sfernih lopti: nerđajući čelik
- Sferni uložak ležaja takođe dostupni zasebno
igus-icon-lieferzeitP204-BB-6004-B180-ES
20