- Prečnik sferna lopta: 15, 22 mm
- Otpornosti na udarne opterećenja sa disk oprugama unutar kućišta
- Materijal kućišta: xirodur® B180
- Materijal kuglica: POM + nerđajući čelik (u kućištu)
ℹ️: Tolerancija visine svih veličina je ± 0,2 mm.
ℹ️: Tolerancija visine svih veličina je ± 0,2 mm.
Naše kuglične transportne jedinice mogu se koristitite za lako pomeranje krhke ili teške robe u svim pravcima bez mnogo napora. U tu svrhu, igus koristi različite dizajnerske koncepte. Pored kućišta proizvedenih brizganjem sa podlogama i sfernim loptama, igus nudi i verziju sa kliznim umetkom, posebno dizajniranu za veća opterećenja i udarna opterećenja. Da bi se dodatno suprotstavili visokim opterećenjima udara, igus je sada razvio kugličnu transportnu jedinicu sa opružnim montažom koja se od drugih kugličnih transportnih jedinica razlikuje prvenstveno po svojstvima za ublažavanje vibracija.
Pored odgovara na udare opterećenja, kuglična transportna jedinica sa oprugom osigurava ravnomernu raspodelu opterećenja tokom transporta robe sa neravnom površinom rada. Zahvaljujući novom konceptu dizajna, roba se vodi nežno, izbegavaju se troškovi zastoja i produžuju intervali održavanja. Kuglične transportne jedinice su unapred opterećene, a zatim opružaju u kućište dok se ne dostigne krajnja sila disk opruge ako je opterećenje veće od sile predopterećenja.
Informacije o opruzi:
BBS-515: DIN 2093 1.4310 16x8, 2x0.4
BBS-522: DIN 2093 1.4310 20x10, 2x0,5
Tech up:
Troškovi dole:
Dokaz:
Održivost: