xiros hibridni kuglični ležajevi s dubokim žljebovima
Xiros hibridni kuglični ležajevi kombinuju spoljni prsten izrađen od xirodur 180 i unutrašnji prsten izrađen od nerđajućeg čelika. To im daje veću nosivost, dok ostaju potpuno bez podmazivanja i održavanja – idealno za zahtevne primene. Kavez je napravljen od iglidur J3, polimer visokih preformansi sa dodacima za poboljšanje čvrstoće i osobine klizanja. Sufiks „SO” u oznaci veličine označava Spoljni Sferični i ukazuje na sferični, konkavni geometrijski oblik spoljnog prstena.

Tech up:
- Veći kapacitet opterećenja zahvaljujući metalnom unutrašnjem prstenu

Troškovi dole:
- Bez održavanja sa produženim vekom trajanja

Dokaz:
- Najmanje 50 puta dugotrajniji vek trajanja pri 200 N i 500 rpm u poređenju sa plastičnim kugličnim ležajevima sa plastičnim unutrašnjim prstenom

Održivost:
- Prijateljski prema životnoj sredini, nisu potrebne dodatne maziva
- igus® podržava cirkularnu ekonomiju plastike i ulaže u hemijsku reciklažu. Više na: igus.eu/sustainability
Tolerancije i merni sistem:
tolerancije za unutrašnji i spoljni prečnik zavise od veličine za instalaciju. To su često približno. ±0.05mm od nominalne veličine. Prstenovi ležišta su obično brizgano i prirodno imaju određenu ovalnost. Zbog toga se klješta koristi za merenje pod uglom od 90° u odnosu na tačku ubrizgavanja (ako je dostupno) preko čitave širine ležišta. Dimenzije i tolerancije su dizajnirani tako da ispunjavaju lagano utiskivanje rukom kada se koristi H7 držač i h6 osovina. Dodatni pozicioni klin pomoću zaptivnog prstena (osovina) i zatezne spojnice (kućište) preporučuje se da se spreči aksijalno pomeranje.

Preporuka za instalaciju:

1. Kućište (tolerancija H7)
2. Prednji (lopte vidljive)
3. Zadnja strana (vidljiva korpa)
4. Utisnite kuglični ležaj, prednja strana prvo
5. Instalirajte osovinu (tolerancija h6) sa zakošenjem
6. Mora biti obezbeđen pozicioni klin