xiros® kuglični ležajevi sa šupljim kuglicama i kućištima od iglidur® J350, klizajući

Novi
BB-522G-J350-ES-H product image
igus-icon-lupe
BB-522G-J350-ES-H technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 2
BB-522G-J350-ES-H product image
BB-522G-J350-ES-H technical drawing
  • Kugla Ø: 22,22, 25,4, 30 mm
  • Visoka nosivost sa malim trenjem
  • Radne temperature do 120 °C moguće
  • Materijal kućišta: iglidur J350
  • Materijal sferna lopta: Nerđajući čelik


ℹ️: Tolerancija visine svih veličina je ± 0,2 mm.

igus-icon-lieferzeitBB-522G-J350-ES-H
br. artikla.
36
1470
22.22