- Visoka otpornost na abraziju
- Crna koža
- Za upotrebu u temperaturama od -40°C do + +100°C
- Vrlo fleksibilan
- Lako se zamenjuje ili retrofituje
- Bez silikona
- Bez azbesta
- Standardne dužine dostupno sa lagera
Change Language :
Crna kožna zaštitni mantil odlikuje se izuzetno visokom otpornošću na abraziju, što je čini idealnom za zahtevne primene. Ostaje fleksibilna i pouzdana čak i pri ekstremnim radnim temperaturama od -40°C do +100°C.
Zahvaljujući jednostavnoj zameni i mogućnostima naknadne ugradnje, posebno je lak za korišćenje. Materijal je takođe bez silikona i azbesta, što obezbeđuje dodatnu sigurnost i ekološku prihvatljivost.
Nudimo ovaj proizvod u standardnim dužinama direktno dostupno sa lagera, tako da ga možete dobiti brzo i lako u bilo koje vrijeme.