Dostupno u 5 veličina za rebrasta creva sa prečnicima: Ø17mm, Ø23mm, Ø29mm, Ø36mm i Ø48mm
Bez silikona
igus-icon-lieferzeitTR.COB.01.PMA.17.0
17 mm
Univerzalni priključak sa čičak trakom je
fleksibilnog oblika i prilagođava se tipu robotske ruke. Tanak tip sa zaobljenim ivicama minimizira rizik od povreda u slučaju kontakta sa robotom. Ove obujmice za kobote opremljene su PMA obujmicom i stoga mogu biti opremljene odgovarajućim PMA crevom u nominalnim širinama od 17, 23, 29, 36 i 48mm.