igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
46 mm
Max. prečnik kabla
20 mm

Princip otvaranja
Ne može se otvoriti
Unutrašnja širina [Bi]
25 mm
radijus savijanja [R]
75 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
290,88 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave6.399,36 RSD
spreman za isporuku za 48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 916.256.025.075.06.399,36 RSD
e-chain® sa produženim prečkama za hidraulično crevo | Za građevinske mašine | Unutrašnja visina: 46mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit916.256.025.075.02575