Novi
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 3
Unutrašnja visina [Hi]
42 mm
Max. prečnik kabla
38 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
150 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
980,64 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave58.838,40 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : G4.42.05.150.058.838,40 RSD
Serija energetske lanca G4.42 | Za klizne primene | Poprečne letvice na svakom članku: mogu se otvarati duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 42mmPrimena
bez potpore
igus-icon-checkKlizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitG4.42.05.150.050150