igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
48.5 mm
Max. prečnik kabla
20 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž unutrašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
100 mm
radijus savijanja [R]
75 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
552,96 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave8.294,40 RSD
spremno za isporuku za 48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : Z300.2/45.075.08.294,40 RSD
Energetski lanac serije Z300.2 | Sa 2 komore, kablovi se mogu umetnuti duž unutrašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 48,5mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitZ300.2/45.075.010075