igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
37.1 mm
Max. prečnik kabla
20 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž unutrašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
100 mm
radijus savijanja [R]
63 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
313,92 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave5.650,56 RSD
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : Z26.2/45.063.05.650,56 RSD
Energetski lanac serije Z26.2 | Sa 2 komore, kablovi se mogu umetnuti duž unutrašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 37.1mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotZ26.2/45.063.010063