Serija energy chain Z26 | podeljene prečke duž unutrašnjeg radijusa| Unutrašnja visina: 36,5 mm

easy chain serija Z26
igus-icon-lupe
Z26.07.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z26.07.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
Z26.07.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 4
easy chain serija Z26
Serija energy chain Z26 | podeljene prečke duž unutrašnjeg radijusa| Unutrašnja visina: 36,5 mm
Serija energy chain Z26 | podeljene prečke duž unutrašnjeg radijusa| Unutrašnja visina: 36,5 mm
Serija energy chain Z26 | podeljene prečke duž unutrašnjeg radijusa| Unutrašnja visina: 36,5 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
Unutrašnja visina [Hi]
36.5 mm
Max. prečnik kabla
Max. prečnik kabla
28 mm
Princip otvaranja
Princip otvaranja
Može da se otvori duž unutrašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
Unutrašnja širina [Bi]
75 mm
radijus savijanja [R]
radijus savijanja [R]
63 mm

Struktura članka i izračun cena

Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
5.495,04 RSD
305,28 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave
spreman za isporuku za 24-48 sati

lista delova

(1)
e-chain®
br. artikla. : Z26.07.063.05.495,04 RSD
Serija energy chain Z26 | podeljene prečke duž unutrašnjeg radijusa| Unutrašnja visina: 36,5 mm