igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
11.3 mm
Max. prečnik kabla
5 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž unutrašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
30 mm
radijus savijanja [R]
18 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
66,24 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave4.438,08 RSD
spremno za isporuku za 48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : Z065.3/9.018.04.438,08 RSD
energy chain serije Z065.3 | Sa 3 komore, podeljeni poprečni nosač duž unutrašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 11,3mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitZ065.3/9.018.03018