igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
112 mm
Max. prečnik kabla
100 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
200 mm
radijus savijanja [R]
325 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
22.582,08 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave158.074,56 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : YRHD.108.20.325.0158.074,56 RSD
Hibridni energetski lanac YRHD.108 | Snažan, otporan na vibracije i kompaktan | Unutrašnja visina: 108mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitYRHD.108.20.325.0200325