igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
112 mm
Max. prečnik kabla
100 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
100 mm
radijus savijanja [R]
250 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
20.931,84 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave146.522,88 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : YEHD.112.10.250.0146.522,88 RSD
Hibridni energetski lanac YEHD.112 | Jak, otporan na vibracije i kompaktan | Unutrašnja visina: 112mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitYEHD.112.10.250.0100250