igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
108 mm
Max. prečnik kabla
100 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
387 mm
radijus savijanja [R]
250 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
22.242,24 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave155.695,68 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : YEHD.108.387.250.0155.695,68 RSD
Hibridni energetski lanac YEHD.108 | Jako, otporan na vibracije i kompaktan | Unutrašnja visina: 108mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitYEHD.108.387.250.0387250