Serija energy chain 9850HD | Ekstra robustan za duge dužine putovanja | Unutrašnja visina: 91mm

9850HD.07.150.0 product image
igus-icon-lupe
9850HD.07.150.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 2
9850HD.07.150.0 product image
9850HD.07.150.0 technical drawing
Unutrašnja visina [Hi]
Unutrašnja visina [Hi]
80 mm
Max. prečnik kabla
Max. prečnik kabla
74 mm
Princip otvaranja
Princip otvaranja
Može se otvoriti na jednoj strani duž spoljnog radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
Unutrašnja širina [Bi]
75 mm
radijus savijanja [R]
radijus savijanja [R]
150 mm

Struktura članka i izračun cena

Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
37.746,72 RSD
3.431,52 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave
spremno za isporuku za 72 sata

lista delova

(1)
e-chain®
br. artikla. : 9850HD.07.150.037.746,72 RSD
Serija energy chain 9850HD | Ekstra robustan za duge dužine putovanja | Unutrašnja visina: 91mm