igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 3
Unutrašnja visina [Hi]
56 mm
Max. prečnik kabla
50 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
75 mm
radijus savijanja [R]
150 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
2.370,24 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave26.072,64 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 8840HD.07.150.026.072,64 RSD
Energy chain serije 8840HD | Ekstra robustan za duge dužine putovanja | Unutrašnja visina: 56mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit8840HD.07.150.075150