igus-icon-lupe
Unutrašnja visina [Hi]
42 mm
Max. prečnik kabla
38 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
125 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
1.156,32 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave17.344,80 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 7838C.05.125.017.344,80 RSD
Energetska cev 7838C | Potpuno zatvorena, za duge staze | Unutrašnja visina: 42mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit7838C.05.125.050125