Energetska cev 7728B | Potpuno zatvorena i za izuzetno duga putovanja | Unutrašnja visina: 32mm

7728B.05.125.0 product image
igus-icon-lupe
7728B.05.125.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 2
7728B.05.125.0 product image
7728B.05.125.0 technical drawing
Unutrašnja visina [Hi]
Unutrašnja visina [Hi]
32 mm
Max. prečnik kabla
Max. prečnik kabla
28 mm
Princip otvaranja
Princip otvaranja
Potpuno zatvoreno (otvara se sa obe strane duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa)
Unutrašnja širina [Bi]
Unutrašnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
radijus savijanja [R]
125 mm

Struktura članka i izračun cena

Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
11.612,16 RSD
645,12 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave
spremno za isporuku za 72 sata

lista delova

(1)
e-chain®
br. artikla. : 7728B.05.125.011.612,16 RSD
Energetska cev 7728B | Potpuno zatvorena i za izuzetno duga putovanja | Unutrašnja visina: 32mm
Niste sigurni da li odgovara?