igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
45 mm
Max. prečnik kabla
42 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
100 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
529,92 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave14.837,76 RSD
spreman za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 68.050.100.014.837,76 RSD
Energetska cijev serije R68 | Zaštita od opiljaka pri većim brzinama i glatko kretanje, prenosivi poklopci duž spoljašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 45mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit68.050.100.050100