igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
52 mm
Max. prečnik kabla
46 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
75 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
770 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave26.194 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : R6.52.050.075.026.194 RSD
e-tube R6.52 | Izuzetno niske vibracije, prikladna za čiste sobe, prenosivi poklopci duž unutrašnjeg i spoljnog radijusa | unutrašnja visina: 52 mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitR6.52.050.075.05075