igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
28 mm
Max. prečnik kabla
25 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
90 mm
radijus savijanja [R]
55 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
plus PDV i troškovi dostaveCena na upit
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : R6.29.090.055.0Cena na upit
e-cijev R6.29 | Izuzetno niske vibracije, pogodna za čistu sobu, poklopci su prenosivi duž unutrašnjeg i spoljnog radijusa | unutrašnja visina: 28 mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitR6.29.090.055.09055