igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
25 mm
Max. prečnik kabla
22 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
25 mm
radijus savijanja [R]
60 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
259,20 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave8.812,80 RSD
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 48.025.060.08.812,80 RSD
Energetska cev serije R48 | Zaštita od strugotine pri velikim brzinama i tihe operacije, može da se otvara na spoljašnjem radijusu | Unutrašnja visina: 25mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dot48.025.060.02560