igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
80 mm
Max. prečnik kabla
72 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
100 mm
radijus savijanja [R]
200 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
3.479,04 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave34.790,40 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : R4.80.10.200.034.790,40 RSD
Energetska cev serija R4.80 | Potpuno zatvorena: može da se otvori s jedne strane duž spoljnog radijusa | Unutrašnja visina: 80mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitR4.80.10.200.0100200