igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
31 mm
Max. prečnik kabla
28 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
125 mm
radijus savijanja [R]
100 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
plus PDV i troškovi dostaveCena na upit
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : R4.31L.125.100.0Cena na upit
Serija energetskih lanaca R4.31L | Potpuno zatvorena: može se otvoriti sa obe strane duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 31mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitR4.31L.125.100.0125100